Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Oseania | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Kanada | Etelä-Afrikka |
Belgia | Yhdysvallat | |||
Espanja | ||||
Irlanti | ||||
Italia | ||||
Itävalta | ||||
Kroatia | ||||
Latvia | ||||
Liettua | ||||
Luxemburg | ||||
Puola | ||||
Ranska | ||||
Romania | ||||
Ruotsi | ||||
Saksa | ||||
Serbia | ||||
Slovakia | ||||
Slovenia | ||||
Suomi | ||||
Sveitsi | ||||
Tsekin tasavalta | ||||
Ukraina | ||||
Unkari | ||||
Venäjä | ||||
Viro | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta |