Julkaise tuotteesi
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000057738
    • TuoteperheGrab rails
    • TuoteryhmäShower seats and backs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)484
    • Syvyys (mm)526
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)3.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka