Julkaise tuotteesi
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Siphon cover for disposal sink made of MIRANIT for wall mounting, made of nickel-chromium steel, fastening material included. Dimensions 145 x 287 x 341 mm (W x H x D)
    Tekniset tiedot
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2000101202
    • TuoteperheUtility sinks
    • TuoteryhmäComplementary parts utility sinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)287
    • Leveys (mm)145
    • Syvyys (mm)341
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Australia
    Kanada
    Etelä-Afrikka