Julkaise tuotteesi
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    STRATOS electronic paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, cylinder lock with key, non-contact paper dispensing via infrared sensor, integrated tear-off edge, including four 1.5 V (=6 V) batteries type D, easy paper roll change, suitable for rolls with a width of 190-205 mm and a core of 35 mm, maximum diameter approx. 200 mm, paper length adjustable in three lengths to 200, 250 and 300 mm, including mounting material.

    Dimensions 300 x 385 x 234 mm (W x H x D)

    Tekniset tiedot
    • maximum depth/diameter of consumable 220 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 4
      overall depth 234 mm
      overall height 385 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries D Mono battery 1.5 V
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3600008885
    • TuoteperheAccessories
    • TuoteryhmäPaper towel dispensers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)385
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)234
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Arabiemiirikunnat
    • Valmistettu:Arabiemiirikunnat
    • Nettopaino (kg)6.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
    Arabiemiirikunnat
    Alankomaat
    Australia
    Kanada
    Etelä-Afrikka