Julkaise tuotteesi
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2020_3in_Multi_Directional
    • TuoteperheOperable Partitions
    • TuoteryhmäOperable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-05-26
    • Painoksen numero3
    • Korkeus (tuumaa)194
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)3
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka