Julkaise tuotteesi
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Arkistoitu

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2030
    • TuoteperheMoveable Walls
    • Tuoteryhmä2000 Series Moveable Walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)194
    • Leveys (tuumaa)48
    • Syvyys (tuumaa)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)6.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls
    • IFC-luokitusSeinä
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMovable Panel Systems