Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Q130 - Selectum half roof tile klinker

Yksilöity viite: q130-media-teja-selectum
Brändi: La Escandella
Tuoteperhe: Klinker Roof Tile
Tuoteryhmä: Mixed Roof Tile
Leveys (mm): 141
Korkeus (mm): 455
Julkaisupäivä: 2019-04-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)

Because we know that perfection is measured by small details, we have a line of pieces to meet all the needs no matter how complicated the project is.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Construction - Roof
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing materials
UNSPSC-koodi: 301515
Uniclass 1.4 Koodi: L521
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-72-14
Uniclass 2.0 Kuvaus: Clay Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Kuvaus: Clay interlocking tiles
NBS Reference Koodi: 80-72-14
NBS Reference Kuvaus: Clay Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-13 39 17 11
KaikkiLuokat Otsikko: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Cape Verde
  • Côte d'Ivoire
  • Equatorial Guinea
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea-Bissau
  • Liberia
  • Libya
  • Mali
  • Mauritania
  • Morocco
  • Mozambique
  • Republic of the Congo
  • Senegal
  • South Africa
  • Sudan
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Cambodia
  • China
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Laos
  • Malaysia
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Vietnam
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
North America
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • The Bahamas
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
  • Samoa
South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Uruguay

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Covering Type Interlocking roof tile
Decking Type Pitched roof
Length 455
Material Clay
Width 141

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty