Yksilöity viite: | laars-000002 |
---|---|
Brändi: | LAARS Heating Systems |
Tuoteperhe: | Condensing Boilers |
Tuoteryhmä: | NeoTherm |
Julkaisupäivä: | 2012-02-13 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Materiaali pääasiassa: | |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: |
BIMobject-luokka: | LVI - Boilerit |
---|
Nimi | Arvo |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Nimi | Arvo |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®