Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laattapiste/products/22e613b3-94a3-4e8a-908a-ddf13719541e
Koti
Luokat
Keittiö
Muut laitteet
Waste and overflow set with bottle trap white plastic
Saatavana Yhdysvallat
Laattapiste
Seuraa
Waste and overflow set with bottle trap white plastic
This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
PM92030
Tuoteperhe
NORDIC
Tuoteryhmä
Accessories
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-09-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
700
Leveys (mm)
255
Syvyys (mm)
32
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Toissijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Muut laitteet
IFC-luokitus
Putken segmentti
UNSPSC-nimi
Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi
3018
Samankaltaisia tuotteita
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Lataa
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Lataa
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Lataa
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Lataa
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Lataa
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Lataa