Julkaise tuotteesi
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Function, simplicity and clarity define the Funk table collection. Office work has evolved as workers meet and exchange ideas in an increasing number of settings. The workspace can now be a meeting room, a large open office, a lounge or even the company café. Funk is a great flexible collection, with a strong visual identity for the office landscape, available for any application in the modern work place. Funk is a set of strong, simple elements, a T-leg base and a four-legged starbase – in two sizes, small and large, and four heights. The bases are robust construction in powder coated or polished cast recycled aluminium.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefunktable-h1100-2200x700
  • TuoteperheTables and Trolleys
  • TuoteryhmäFunk
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)2200
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)53
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText