Julkaise tuotteesi
Grade Chair 4 legs
Grade Chair 4 legs
    Lammhults

    Grade Chair 4 legs

    4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)
    Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitegrade-chair-4legs
    • TuoteperheChairs and Armchairs
    • TuoteryhmäGrade
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste