Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Kunststoffträger
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
302139
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1
Leveys (mm)
60
Syvyys (mm)
240
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.02
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Lataa
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Lataa
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Lataa