Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Halbnutenstein A4, 1.4404
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
302473
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
20
Leveys (mm)
40
Syvyys (mm)
31.5
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.068
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Lataa
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Lataa
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Lataa
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
Lataa
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
Lataa