Julkaise tuotteesi
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404

    Gitterverbinder mit Schraubengarnitur M6. Einsetzbar für Richtungsänderungen und Etagierungen sowie zur Montage gerade. Rostfreier Stahl.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr304606
      ELDAS®-Nr127028046
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.021 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite304606
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)19
    • Syvyys (mm)21.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.021
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi