Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
304611
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
30.5
Leveys (mm)
24
Syvyys (mm)
24
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.044
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Lataa
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Lataa
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Lataa