Julkaise tuotteesi
Adapter seitlich A4, 1.4404
Adapter seitlich A4, 1.4404

    Adapter seitlich A4, 1.4404

    Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740. Rostfreier Stahl.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr306060
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge210 mm
      Breite35 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.125 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite306060
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)35
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.125
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi