Julkaise tuotteesi
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306078)
    • Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306077)
    • Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306076)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite306075
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)13
    • Leveys (mm)117
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)3.367
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu