Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/c0fcb34d-4618-4e13-9522-e836cec21fa6
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
306125
ELDAS®-Nr
127099366
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
50 mm
Breite
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
0.137 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
306125
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
100
Leveys (mm)
50
Syvyys (mm)
50
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/universalwinkel-90-100-x-50-a4-306125
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.137
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Lataa
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Lataa
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Lataa