Julkaise tuotteesi
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Zum Festklemmen von G-Kanälen. Mit Klemmschraube und Kontermutter. Klemmbereich 30mm. Rostfreier Stahl.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite306141
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)45
    • Leveys (mm)24
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.023
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu