Julkaise tuotteesi
Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306213)
  • Deckel 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306212)
  • Deckel 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306211)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.698 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.898 kg

    Deckel 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.498 kg

    Deckel 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.098 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite306210
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)128.5
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)3.698
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu