Julkaise tuotteesi
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404
Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Schwerlast-Konsole 450 A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306940)
    • Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306939)
    • Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306938)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr306937
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge453 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.299 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 750 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306940 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.088 kg

      Schwerlast-Konsole 650 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306939 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.825 kg

      Schwerlast-Konsole 550 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306938 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.562 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite306937
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)56
    • Syvyys (mm)453
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.299
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu