Julkaise tuotteesi
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306945)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite306944
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)2998
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)16.049
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu