Julkaise tuotteesi
Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Zur ein- und beidseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Stahl beschichtet.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 (Art.Nr: 307064)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 (Art.Nr: 307063)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 (Art.Nr: 307062)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 (Art.Nr: 307061)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307060
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu