Julkaise tuotteesi
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Varianten

    • Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307161
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)71.5
    • Leveys (mm)114
    • Syvyys (mm)1879
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi