Julkaise tuotteesi
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite307269
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)71.5
  • Leveys (mm)298.5
  • Syvyys (mm)298.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)0.539
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu