Julkaise tuotteesi
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    Deckel zur schraubenlosen Befestigung auf den C-Kanal Kabelhalter. Stahl beschichtet. Reinweiss RAL 9010.

    Varianten

    • C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010 (Art.Nr: 307371)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307370
      ELDAS®-Nr127070016
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1000 mm
      Breite62.5 mm
      Höhe16.5 mm
      Gewicht0.347 kg

      Varianten

      C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010
      Art.Nr: 307371 | ELDAS®-Nr: 127070026 | Breite: 62.5 mm | Höhe: 16.5 mm | Gewicht: 0.694 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307370
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)16.5
    • Leveys (mm)62.5
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.347
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu