Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
307375
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
100.5
Leveys (mm)
64
Syvyys (mm)
100.5
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.061
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Lataa
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Lataa
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Lataa