Julkaise tuotteesi
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 ZMA (Art.Nr: 307580)
    • Schnellverleger 32-40 ZMA (Art.Nr: 307579)
    • Schnellverleger 26-33 ZMA (Art.Nr: 307578)
    • Schnellverleger 20-26 ZMA (Art.Nr: 307577)
    • Schnellverleger 15-20 ZMA (Art.Nr: 307576)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307575
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)47
    • Leveys (mm)19
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.025
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu