Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
307643
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
41
Leveys (mm)
31.5
Syvyys (mm)
3000
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
1.712
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Lataa
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Lataa
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Lataa