Julkaise tuotteesi
Deckel 100 x 60 ZMA

Deckel 100 x 60 ZMA

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz, zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

Varianten

  • Deckel 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307735)
  • Deckel 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307734)
  • Deckel 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307733)
  • Deckel 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307732)
  • Deckel 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307731)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.627 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.404 kg

    Deckel 500 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.049 kg

    Deckel 400 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.694 kg

    Deckel 300 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.339 kg

    Deckel 200 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.982 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite307730
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)13
  • Leveys (mm)128.5
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)3.627
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu