Julkaise tuotteesi
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 mm ZMA (Art.Nr: 307750)
    • Stossleiste 500 mm ZMA (Art.Nr: 307749)
    • Stossleiste 400 mm ZMA (Art.Nr: 307748)
    • Stossleiste 300 mm ZMA (Art.Nr: 307747)
    • Stossleiste 200 mm ZMA (Art.Nr: 307746)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307745
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.045
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu