Julkaise tuotteesi
Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Varianten

  • Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz (Art.Nr: 307877)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr307876
    ELDAS®-Nr127099166
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge398 mm
    Breite58 mm
    Höhe44 mm
    Gewicht1.075 kg

    Varianten

    Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz
    Art.Nr: 307877 | ELDAS®-Nr: 127099176 | Breite: 58 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 1.478 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite307876
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)44
  • Leveys (mm)58
  • Syvyys (mm)398
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)1.075
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi