Julkaise tuotteesi
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Montage durch Aufstecken auf Blechkanten zum Schutz der Kabel. Meterware. Rolle 50m.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307889
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6.5
    • Leveys (mm)9.4
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.07
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa