Julkaise tuotteesi
Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Varianten

  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA (Art.Nr: 307917)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA (Art.Nr: 307918)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA (Art.Nr: 307919)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA (Art.Nr: 307920)
  • Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA (Art.Nr: 307921)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr307916
    ELDAS®-Nr127053546
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge297.6 mm
    Breite73 mm
    Höhe15 mm
    Gewicht0.15 kg

    Varianten

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA
    Art.Nr: 307917 | ELDAS®-Nr: 127053556 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.21 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA
    Art.Nr: 307918 | ELDAS®-Nr: 127053566 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.27 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA
    Art.Nr: 307919 | ELDAS®-Nr: 127053576 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.32 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA
    Art.Nr: 307920 | ELDAS®-Nr: 127053586 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA
    Art.Nr: 307921 | ELDAS®-Nr: 127053596 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.44 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite307916
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)15
  • Leveys (mm)73
  • Syvyys (mm)297.6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)0.15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu