Julkaise tuotteesi
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite307990
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)47.5
    • Syvyys (mm)47.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.013
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu