Julkaise tuotteesi
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil standard 200 x 600 fvz (Art.Nr: 308617)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite308616
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)204
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)495
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa