Julkaise tuotteesi
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz (Art.Nr: 308833)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz (Art.Nr: 308832)
    • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz (Art.Nr: 308831)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr308830
      ELDAS®-Nr127080866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.236 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz
      Art.Nr: 308833 | ELDAS®-Nr: 127080896 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz
      Art.Nr: 308832 | ELDAS®-Nr: 127080886 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz
      Art.Nr: 308831 | ELDAS®-Nr: 127080876 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite308830
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)56
    • Leveys (mm)45
    • Syvyys (mm)129
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.236
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu