Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Koti
Luokat
Sähköosat
Jakelu
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
lanz oensingen ag
Seuraa
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
309516
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-04-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
31
Syvyys (mm)
25
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
0.045
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Jakelu
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Lataa
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Lataa
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Lataa
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Lataa
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Lataa
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Lataa