Julkaise tuotteesi
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz
Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz

    Verstellb. Multifix Konsole verzahnt fvz

    Kopfplatte stufenlos winkelverstellbar bis 30°. Montage mit Multifix Profil 50x50, separat bestellen.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr309823
      ELDAS®-Nr127082606
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge208 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.509 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309823
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)208
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.509
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi