Julkaise tuotteesi
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Zur Entlastung von Tragkonstruktionen. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz (Art.Nr: 309834)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309835
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)213
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)213
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.624
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu