Julkaise tuotteesi
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Tekniset tiedot
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309880
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.479
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa