Julkaise tuotteesi
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger zum Befestigen von Kabelführungsrohren. Tragprofil fest verschweisst 90°.

    Varianten

    • Ausleger 90° Briport 600 mm fvz (Art.Nr: 309943)
    • Ausleger 90° Briport 410 mm fvz (Art.Nr: 309942)
    • Ausleger 90° Briport 350 mm fvz (Art.Nr: 309941)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309940
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.061
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Itävalta
    Saksa
    Sveitsi