Julkaise tuotteesi
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite309971
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)188
    • Leveys (mm)149
    • Syvyys (mm)353
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu