Julkaise tuotteesi
Kreuzstück 200 x 60 ZMA
Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Kreuzstück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313519)
    • Kreuzstück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313518)
    • Kreuzstück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313517)
    • Kreuzstück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313516)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr313515
      ELDAS®-Nr127006616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313519 | ELDAS®-Nr: 127006656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313518 | ELDAS®-Nr: 127006646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313517 | ELDAS®-Nr: 127006636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313516 | ELDAS®-Nr: 127006626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite313515
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)8.693
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu