Julkaise tuotteesi
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Stossleiste 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316204)
    • Stossleiste 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316203)
    • Stossleiste 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316202)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite316201
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)5
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)95
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)0.046
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu