Julkaise tuotteesi
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Ausleger zur Montage von Bahnen 100-400mm. Für mittlere bis schwere Traglasten. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316304)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316303)
  • Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316302)
Tekniset tiedot
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite316301
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)56
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)129
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)0.235
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu