Julkaise tuotteesi
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Nur auf Anfrage erhältlich

    Varianten

    • Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316802)
    • Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316803)
    • Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316804)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite316801
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)91.7
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)1.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu