Julkaise tuotteesi
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320016)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320015)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320017)
    • WSMB-Bogen 45° 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320018)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr320014
      ELDAS®-Nr127004216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.717 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320016 | ELDAS®-Nr: 127004236 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320015 | ELDAS®-Nr: 127004226 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320017 | ELDAS®-Nr: 127004246 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320018 | ELDAS®-Nr: 127004256 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite320014
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)841
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)4.717
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu