Julkaise tuotteesi
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320104)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320103)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320102)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320101)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite320100
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)207
    • Syvyys (mm)3000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)16.106
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu