Julkaise tuotteesi
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320117)
    • WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320116)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320115)
    Tekniset tiedot
    • Art.Nr320114
      ELDAS®-Nr127004066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.7 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320118 | ELDAS®-Nr: 127004106 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320117 | ELDAS®-Nr: 127004096 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320116 | ELDAS®-Nr: 127004086 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.87 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320115 | ELDAS®-Nr: 127004076 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite320114
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)495
    • Syvyys (mm)841
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)4.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu